DR10X-01-C-S6-N-040V

Номер на част
4159614
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Инструмент
Кухина FC10-3
Qmax клапани [l/min] 30
Семейство продукти DR10X
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 10 - 55
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 30
Обхват на настройка на налягането [bar] 10 - 28
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DR10X-01-C-S6-N-040V
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4159614
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)