DW12P-23-C-N-180

Номер на част
4138622
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Силно амортизиран, без релефен отвор
Контролното налягане е различно. [bar] 12
Стандартно Компенсатор на налягането
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина FC12-4
Qmax клапани [l/min] 100
Семейство продукти DW12P
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 4 - 12
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 100
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DW12P-23-C-N-180
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4138622
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Продуктова брошура BG

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Продуктова брошура EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Продуктова брошура BG

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Продуктова брошура EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)