Технически данни
Номинално налягане [MPa] | 0.05 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 0.5 |
Монтажна гайка | Без (фас. гайка) |
Закрепващ винт, FSA | 12LR |
Контрастен панел | Без |
Материал, рамка, FSA | Алуминий |
Материал, конектор, FSA | Алуминий |
Допълнителна функция (+ банджо болт) | Без |
Материал на тръбата | Стъклен |
Геометрия на тръбата | Кръгъл |
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск | NBR |
Ном. размер FSA/FSK | 88 |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Продуктова брошура
BG
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Продуктова брошура
EN
(0.57 MB)