Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
PPV100-71-FR09-22B4-K-1080-4605 *
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Чрез задвижване |
Единична помпа |
Портове |
SAE, BSPF/метричен |
Позиция, портове 1 |
Аксиален |
Контролер |
Контрол на мощността |
Уплътнения |
Viton |
Вал |
SAE CC вал с ключ |
Монтажен фланец |
SAE C монтажен фланец 4-дупки |
Посока на въртене |
Въртене по часовниковата стрелка |
Работен обем |
71 |
Диапазон на настройка |
Без |
Размер |
PPV100 |