Технически данни
Кухина | ISO7368 08-3-1-16 |
---|---|
Семейство продукти | LD-CCE .. 1H |
Ном. размер | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Уплътнителен материал | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | X15 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
Конструкция | Патронни вентили (логика) |
M20003676 | 0 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Продуктова брошура
BG
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Продуктова брошура
EN
(3.46 MB)