DB12120A-01X-350F250

Номер на част
4088174
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 250
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 12120A
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти DB12120A
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 420
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 120
Обхват на настройка на налягането [bar] 10 - 350
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DB12120A-01X-350F250
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 4088174
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB12120A Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)