LD-CCE 40 H 6 RM/N

Номер на част
4085438
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Кухина ISO7368 10-7-1-16
Семейство продукти LD-CCE .. RM
Ном. размер 40
Pmax [bar] 420
Уплътнителен материал NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Конструкция Патронни вентили (логика)
M20003676 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Продуктова брошура BG

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Продуктова брошура EN

(3.46 MB)