DB16P-01-C-N-050K

Номер на част
4073189
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент
Кухина FC16-2
Qmax клапани [l/min] 300
Семейство продукти DB16P
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 345
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 300
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 35
Ном. размер 16
Обозначение на обекта DB16P-01-C-N-050K
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4073189
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)