4WMH 6 EA-F 01/V

Номер на част
4034339
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Заключване
Ръчно превключване Не
Функция 4/2 насочващ клапан
Задействане Ръчно
Серия клапани 4WMH 6 EA-F
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 75
Семейство продукти 4WMH 6 EA
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 75
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 75
Ном. размер 6
Обозначение на обекта 4WMH 6 EA-F 01/V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 4034339
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)