DR16P-01-C-N-180V §0605

Номер на част
4010505
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Инструмент
Кухина FC16-3
Qmax клапани [l/min] 240
Семейство продукти DR16P
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 30 - 228
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 240
Обхват на настройка на налягането [bar] 30 - 124
Ном. размер 16
Обозначение на обекта DR16P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 4010505
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)