Технически данни
Размер DIN 3015 | Размер 4 |
---|---|
Приложение, скоба | Монтаж на тръба, Монтаж на кабел + маркуч |
Момент на затягане, болт | Няма подробности |
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Серия DIN 3015 | Леко натоварване |
Материал, затягащи елементи | Няма подробности |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи | Няма подробности |
Конструкция, част DIN 3015 | Покривни плочи DP |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

3984347 00001
Продуктова информация
BG
(0.08 MB)

3984347 00001
Продуктова информация
EN
(0.08 MB)