DB12PY-01-C-N-140V-0

Номер на част
3981827
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Дизайн на намотка 40-1836
Тип корекция Инструмент
Кухина FC12-2
Qmax клапани [l/min] 200
Семейство продукти DB12PY
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 345
Тип конектор Без намотка
Намотка Без намотка
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 200
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 97
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DB12PY-01-C-N-140V-0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3981827
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB12PY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DB12PY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)