DB16621E-10-C-V-16F

Номер на част
3979709
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция С релефна връзка
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 16
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 16621
Qmax клапани [l/min] 100
Семейство продукти DB16621E
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 16 - 0
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 100
Обхват на настройка на налягането [bar] 15
Ном. размер 16
Обозначение на обекта DB16621E-10-C-V-16F
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3979709
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.25 MB)

DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)