PPV103-56-FR01HK-3280-4205 *

Номер на част
3978807
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, BSPF/метричен
Позиция, портове 1 Аксиален
Контролер Клапан за редуциране на налягането
Уплътнения Viton
Вал SAE C вал с ключ
Монтажен фланец SAE B монтажен фланец 2-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 56
Диапазон на настройка 12-210
Размер PPV103