DV-12-11.6/0

Номер на част
397682
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
Допълнителна функция Фин шпиндел на дросела
Модел Поцинкована повърхност
Тип корекция Ръчно
Кухина Вътрешна връзка
Qmax клапани [l/min] 90
Q семейство продукти [l/min] 0 - 90
Семейство продукти DV-12
Обхват на дебита [l/min] 0 - 90
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DV-12-11.5/0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 397682
Конструкция Тръбопровод

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)