CX08M-2/2-F/C-2/20/160/012-1X

Номер на част
3969224
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Ръчно превключване CX Без ръчно превключване
Мониторинг на позицията на превключвателя CX Без превключвател поз. показване
Код на модела CX CX08M (2/2 – F)
Уплътнение на гнездото на клапана PTFE
Уплътнение, динамично PTFE
Уплътнение, статично FPM
Материал на корпуса CX Месинг
Размер на връзката CX G 1/2
Номинален размер DN CX 20
Номинално налягане – CX 0–160 бара
Превключваща функция CX NC
Серия CX 2/2-пътен модул
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура BG

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура EN

(0.53 MB)