DB10SPE-01-C-N-090V045

Номер на част
3959658
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция С релефна връзка
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 31
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент
Кухина FC10-S3
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти DB10SPE
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 345
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 120
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 62
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DB10SPE-01-C-N-090V045
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3959658
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB10SPE Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)