Технически данни
Други функции | Няма |
---|---|
Точки за превключване | 1SP |
Материал, конектор, FSK | Алуминий |
Дизайн на съединителя FSK | Страничен (M8x1 – 3P) |
Номинално налягане [MPa] | 0.05 |
Номинално налягане [bar] | 0.5 |
Повърхностна защита | Стомана, поцинкована (отв. + гайка) |
Монтажна гайка | С (фас. гайка) |
Контрастен панел | HYDAC |
Закрепващ винт FSK | M12 |
Допълнителна функция (+ банджо болт) | Без |
Материал, рамка, FSK | Неръждаема стомана |
Материал на тръбата | Стъклен |
Геометрия на тръбата | Кръгъл |
Превключваща функция FSK | Превключващ контакт (промяна) |
Дизайн на щепселния конектор FSK | M8x1 – (3 полюса) |
Уплътнение/О-пръстен | 0 |
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск | NBR |
Ном. размер FSA/FSK | 254 |
Модел, FSA/FSK | FSKV |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура
BG
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Продуктова брошура
BG
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Продуктова брошура
EN
(0.67 MB)