WKH10D/14-11-C-NS-130

Номер на част
3921137
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 3/2 насочващ клапан
Задействане Хидравличен
Серия клапани WKH10D/14-11
Кухина FC10-4
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти WKH10D/14-11
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 15 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 40
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 40
Ном. размер 10
Обозначение на обекта WKH10D/14-11-C-NS-130
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3921137
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)