4WER0 6 GA S01-24DG/V

Номер на част
3903659
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Мониторинг на позицията на превключвателя
Ръчно превключване Не
Функция 4/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани 4WER0 6 GA
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 70
Семейство продукти 4WER0 6 GA
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 70
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 70
Ном. размер 6
Обозначение на обекта 4WER0 6 GA S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3903659
Номер на част, бобина ПО ЗАЯВКА
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Продуктова брошура BG

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Продуктова брошура EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)