LLCM-CAE 25 B6 EU 60

Номер на част
3858455
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
Кухина ISO7368 BB-08-2-A
Qmax клапани [l/min] 515
Семейство продукти LLCM-CAE 25
Ном. размер 25
Pmax [bar] 350
Уплътнителен материал NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
Конструкция Патронни вентили (логика)
M20003676 60