IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1

Номер на част
3849353
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности С кола. превк.-off
Измервателно оборудване Без
Индикатор за запушване VM 2 C.0
Напрежение 415 V-50 Hz-3 Ph
Тип помпа Зъбна помпа с мотор
Тип Стационарен
Размер 4 IX елемента, ~8,9 l/min
Предварителен филтър OLF-5/4 Toploader