WK10Y-40-C-N-24DG

Номер на част
3839976
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Модел Червен. съпротивление на потока
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел dp оптимизиран
Ръчно превключване Не
Функция 4/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WK10Y-40
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина FC10-4
Qmax клапани [l/min] 52
Семейство продукти WK10Y-40
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 250
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 52
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 52
Ном. размер 10
Обозначение на обекта WK10Y-40-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3839976
Номер на част, бобина 3000249
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)