SRP12-01-C-N-28.0H

Номер на част
3827338
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Ръчно
Кухина FC12-3
Qmax клапани [l/min] 120
Q семейство продукти [l/min] 20 - 105
Семейство продукти SRP12
Обхват на дебита [l/min] 55 - 105
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 12
Обозначение на обекта SRP12-01-C-N-28.0H
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3827338
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SRP12 3-Way Flow Regulator
Продуктова брошура BG

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Продуктова брошура EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)