Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Размер | 5 |
Допълнителни подробности | Z=няма |
Измервателна техника | Z=без |
Концепция за контрол | S=Стандартен |
Тип вакуумна помпа | R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки |
Размер на филтъра | 05 |
Напрежение | A=400V-50Hz-3Ph |
Нагревател | H=Нагревател |
Версия | 2=мобилни |
Оперативна среда | M=Минерално масло |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия