Технически данни
Ръчно превключване CX | Без ръчно превключване |
---|---|
Мониторинг на позицията на превключвателя CX | Без превключвател поз. показване |
Монтажна скоба CX | Без монтажна скоба |
Код на модела CX | CX EX 2/2 |
Уплътнение на гнездото на клапана | FPM |
Уплътнение, динамично | PTFE |
Уплътнение, статично | FPM |
Електр. връзка, главен соленоид | С GSD EN 175301-803 (WS) |
Консумирана мощност [W] | 23 |
Напрежение на главния соленоид [V] | 24 V DC |
Kv стойност, CX, директно действие. [m³/h] | 2.5 |
Материал на корпуса CX | Месинг |
Размер на връзката CX | G 1/2 |
Номинален размер DN CX | 10 |
Номинално налягане – CX | 0–20 бара |
Превключваща функция CX | NC |
Серия CX | 2/2-пътен |
Сертификат за одобрение/тест | ATEX |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Продуктова брошура
BG
(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Продуктова брошура
EN
(0.62 MB)