P4WEHRE E 16 J100 D01-24PG E0A/V

Номер на част
3808006
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 450
Функция Проп. насочващ клапан
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка OBE
Тип корекция Не е наличен
Кухина ISO 4401-07-07-0-05
Qmax клапани [l/min] 300
Семейство продукти P4WEHRE 16 J
Тип конектор С бордова електроника
Функция Макарен вентил
Ном. размер 16
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Продуктова брошура BG

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Продуктова брошура EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Софтуер BG

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Софтуер EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)