PVV103-1-32FHRMA-2500 *

Номер на част
3799935
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
Чрез задвижване Единична стр. с подготовка за др. задв.
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Клапан за редуциране на налягането
Уплътнения NBR
Вал ISO вал с ключ Ø25 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 100 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 32
Диапазон на настройка 20–250
Размер PVV103-1