Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
PVV103-05-16FHRMAPCS003-2500 *
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Чрез задвижване |
Единична стр. с подготовка за др. задв. |
Позиция, портове 1 |
Радиален |
Контролер |
2-етапно рег. нал.1-ви фиксиран |
Уплътнения |
NBR |
Вал |
ISO вал с ключ Ø20 mm |
Монтажен фланец |
ISO монтажен фланец Ø 80 4-дупки |
Посока на въртене |
Въртене по часовниковата стрелка |
Работен обем |
16 |
Диапазон на настройка |
20–250 |
Размер |
PVV103-05 |