WS08C-01-C-N-24DG

Номер на част
3778048
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 3/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WS08C-01
Дизайн на намотка 50-1836
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 22
Семейство продукти WS08C
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 22
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 22
Ном. размер 8
Обозначение на обекта WS08C-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3778048
Номер на част, бобина 915142
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Продуктова брошура BG

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Продуктова брошура EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)