4WMH 10 D-F 01/V

Номер на част
3773129
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Заключване
Ръчно превключване Не
Функция 4/2 насочващ клапан
Задействане Ръчно
Серия клапани 4WMH 10 D-F
Кухина МОНТИРАНА ПЛОЧА
Qmax клапани [l/min] 150
Семейство продукти 4WMH 10 D
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 320
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 150
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 150
Ном. размер 10
Обозначение на обекта 4WMH 10 D-F 01/V
Pmax [bar] 320
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3773129
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)