CX05M-2/2-D/C-2/10/100/038/24V-1X-M6

Номер на част
3771304
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Ръчно превключване CX Без ръчно превключване
Мониторинг на позицията на превключвателя CX Без превключвател поз. показване
Код на модела CX CX05M (2/2 – D)
Уплътнение на гнездото на клапана PTFE
Уплътнение, динамично PTFE
Уплътнение, статично FPM
Електр. връзка, главен соленоид С GSD EN 175301-803 (WS)
Консумирана мощност [W] 44
Напрежение на главния соленоид [V] 24 V DC
Kv стойност, CX, директно действие. [m³/h] 2.5
Материал на корпуса CX Месинг
Размер на връзката CX G 3/8
Номинален размер DN CX 10
Номинално налягане – CX 0–100 бара
Превключваща функция CX NC
Серия CX 2/2-пътен модул
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура BG

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Продуктова брошура BG

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Продуктова брошура EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Продуктова брошура BG

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Продуктова брошура EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Продуктова брошура BG

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Продуктова брошура EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.8 MB)