Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Допълнителни подробности | Z=серия |
Измервателна техника | AC=с AS & CS |
Степен на филтриране | Z=без филтърен елемент |
Филтърен материал | Z= без |
Напрежение | B=415V-50Hz-3Ph |
Версия | 4=мобилни с нагревател |
Оперативна среда | M=Минерално масло |
Размер и номинален дебит | 10/15=15l/min |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

BUW4166128-00002
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(3.39 MB)

BUW4592901-00002
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(3.54 MB)