PDR10830-01-C-N-18-0

Номер на част
3720405
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
Намотка Без намотка
Потребителски дебит, произв.F 0 - 40
Функция Проп. редуцир на налягането
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 50-1836
Тип корекция Не е наличен
Кухина EBR 10830
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти PDR10830
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 0 - 32
Тип конектор Без намотка
Обхват на настройка на налягането [bar] 0 - 18
Ном. размер 10
Pmax [bar] 100
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PDR10830 Proportional pressure control valve
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)