ZW-DW06-01-PAB-8-V

Номер на част
3719943
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Контролното налягане е различно. [bar] 8
Стандартно Компенсатор на налягането
Позиционен клапан 2-посочен компенсатор на налягането
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти ZW-DW06
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 4 - 33
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 40
Ном. размер 6
Обозначение на обекта ZW-DW06-01-PAB-8-V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3719943
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура BG

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Продуктова брошура EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)