TFP-100/X/12/SE-M12x1 FSA/K

Номер на част
3716402
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Номинално налягане [MPa] 0.05
Номинално налягане [bar] 0.5
Монтажна гайка Без (фас. гайка)
Модел, TS TFP
Превключваща функция Програмируем
Температура на превключване 0
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Продуктова брошура BG

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Продуктова брошура EN

(3.22 MB)