WSM03230D-01M-C-V-24DG

Номер на част
3711434
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Ръчно регулиране на налягането        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Функция 3/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WSM03230D-01
Дизайн на намотка 50-1836
Кухина 03230
Qmax клапани [l/min] 12
Семейство продукти WSM03230D
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 500
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 12
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 12
Ном. размер 3
Обозначение на обекта WSM03230D-01M-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3711434
Номер на част, бобина 915142
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Продуктова брошура BG

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Продуктова брошура EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)