PDMC12S30P-15-C-V-45-24PN-10,5

Номер на част
3707325
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 100
Функция Проп. редуцир на налягането
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел намален теч
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 0
Тип корекция Не е наличен
Кухина 12S30
Qmax клапани [l/min] 100
Семейство продукти PDMC12S30P
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 0 - 45
Тип конектор Deutsch щепселен конектор
Функция Макарен вентил
Обхват на настройка на налягането [bar] 0 - 45
Ном. размер 12
Pmax [bar] 60
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Компактен
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Патронни вентили

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)