WSM12120W-01E-C-V-24DG

Номер на част
3679936
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
Модел Мониторинг на позицията на превключвателя
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Мониторинг на позицията на превключвателя
Ръчно превключване Не
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WSM12120W-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина 12120
Qmax клапани [l/min] 100
Семейство продукти WSM12120W
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 350
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 5.5 - 110
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 5.5 - 100
Ном. размер 12
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина 3000249
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Продуктова брошура BG

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Продуктова брошура EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)