RSM12121-01-C-N-5-M420V

Номер на част
3673471
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
Резолюция 40
Функция Клапан за противовес
Пилотно съотношение 5
Тип корекция Инструмент
Кухина 12121
Qmax клапани [l/min] 140
Семейство продукти RSM12121
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 120 - 420
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 140
Обхват на настройка на налягането [bar] 240 - 420
Ном. размер 12
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RSM12121 Counter Balance Valve
Продуктова брошура BG

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Продуктова брошура EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)