PPV102-63-10NRSV4000-5200 *

Номер на част
3667971
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, метрична резба
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Клапан за редуциране на налягането
Уплътнения NBR, WDR-Viton
Вал ISO вал с ключ Ø32 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 125 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 63
Диапазон на настройка Без
Размер PPV102