DZM12131PE-01-C-N-125V

Номер на част
3658119
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция С релефна връзка
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за последователност на налягането
Тип корекция Инструмент
Кухина 12131
Qmax клапани [l/min] 200
Семейство продукти DZM12131PE
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 350
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 200
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 125
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DZM12131PE-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3658119
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Продуктова брошура BG

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Продуктова брошура EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)