CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-Z

Номер на част
3655473
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Електрически контакт Аналогов изход (4–20 mA)
Допълнителни подробности Стандартно
Захранващо напрежение, монтаж на моторна помпа 230/400-50-3 265/460-60-3
Хидравлична версия Помпа, стабилно входно налягане
Контур CS CS1000, без дисплей
Формат на ISO код ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Течност За стандартни минерални масла

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Professional fluid monitoring
Продуктова брошура BG

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Продуктова брошура EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура BG

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Продуктова брошура BG

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Продуктова брошура EN

(1.7 MB)