PPV100-56-FR09-30A4-K-1080-4605 *

Номер на част
3646763
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, BSPF/метричен
Позиция, портове 1 Аксиален
Контролер Контрол на мощността
Уплътнения Viton
Вал SAE C вал с ключ
Монтажен фланец SAE C монтажен фланец 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 56
Диапазон на настройка Без
Размер PPV100