В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
Парче
Технически данни
Повече информация
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC10 -2
Qmax клапани [l/min] 80
Семейство продукти RV10A
Налягане на отваряне [bar] 7
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 80
Ном. размер 10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RV10A-01 Check Valve
Продуктова брошура BG

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
Продуктова брошура EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)