P4WERE 10 E50 D01-24PG E0A/V

Номер на част
3602730
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 180
Функция Проп. насочващ клапан
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка OBE
Тип корекция Не е наличен
Кухина ISO 4401-05-04-0-05
Qmax клапани [l/min] 180
Семейство продукти P4WERE 10
Тип конектор С бордова електроника
Функция Макарен вентил
Ном. размер 10
Pmax [bar] 320
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
P4WERE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Продуктова брошура BG

(1.21 MB)

P4WERE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Продуктова брошура EN

(1.21 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Софтуер BG

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Софтуер EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)