WSM20121V-01-C-N-24DG

Номер на част
3588176
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
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WSM20121V-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина 20121
Qmax клапани [l/min] 350
Семейство продукти WSM20121V
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 420
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 17.5 - 350
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 17.5 - 350
Ном. размер 20
Обозначение на обекта WSM20121V-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 420
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3588176
Номер на част, бобина 3000249
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)