WSM20121V-01-C-N-0

Номер на част
3588154
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
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WSM20121V-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина 20121
Qmax клапани [l/min] 350
Семейство продукти WSM20121V
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 420
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 17.5 - 350
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 17.5 - 350
Ном. размер 20
Обозначение на обекта WSM20121V-01-C-N-0
Pmax [bar] 420
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3588154
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)