Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
PPV102-560-10NRS-4L00-0-8200 *
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Чрез задвижване |
Единична помпа |
Портове |
SAE, метрична резба |
Позиция, портове 1 |
Радиален |
Контролер |
Контрол, улавящ натоварването |
Уплътнения |
NBR, WDR-Viton |
Вал |
ISO вал с ключ Ø70 mm |
Монтажен фланец |
ISO монтажен фланец Ø 200 4-дупки |
Посока на въртене |
Въртене по часовниковата стрелка |
Работен обем |
560 |
Диапазон на настройка |
Без |
Размер |
PPV102 |