PPV102-112-10NRS-4L00-8200 *

Номер на част
3575083
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, метрична резба
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Контрол, улавящ натоварването
Уплътнения NBR, WDR-Viton
Вал ISO вал с ключ Ø40 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 160 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 112
Диапазон на настройка Без
Размер PPV102